Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
driade/products/90352b72-0a35-44db-b070-a77e2d73f5ca
Koti
Luokat
Kalusteet
Pöydät
MAK
Saatavana Yhdysvallat
Driade
Seuraa
MAK
It’s a special trolley with four protruding shelves, the lower of which can crawl under the bed and the upper of which can stand the breakfast or even only a coffee, comfortably wrapped in the sheets.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
mak
Tuoteperhe
Furniture
Tuoteryhmä
Trolly
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-01-21
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
810
Leveys (mm)
500
Syvyys (mm)
800
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.driade.com/site/products/accessories/mak.html
Tekninen kuvaus
http://www.driade.com/site/products/accessories/mak.html
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Puu
Suunniteltu:
Italia
Valmistettu:
Italia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Kalusteet - Pöydät
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi
56
Samankaltaisia tuotteita
Ethnicraft
Grooves coffee table - varnished teak - off black - rectangular - 170x120x34 cm
4.7
(
7
)
Lataa
Ethnicraft
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm
Lataa
Ethnicraft
Boomerang coffee table - varnished teak - brown - pebble shape - 90x61x29 cm
Lataa
Ethnicraft
Slice coffee table - varnished Minerals - Ray Whisky - oval - 105x94x33 cm
Lataa
BRDR. Krüger
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
4.9
(
7
)
Lataa
Fritz Hansen
Analog™ Table JH83
4.7
(
18
)
Lataa