Julkaise tuotteesi
Humidi-Tech® Electric Humidifier (Only Available in Europe)
Humidi-Tech® Electric Humidifier (Only Available in Europe)
    DriSteem

    Humidi-Tech® Electric Humidifier (Only Available in Europe)

    • Compatible with all water types (tap, softened, deionized, reverse osmosis)
    • Disperses steam through ductwork with dispersion tubes or panels, depending on the dispersion method chosen.
    • Passed rigorous tests to meet IBC standard and OSHPD pre-approval for Seismic Certification option
    • Made in the USA
    Tekniset tiedot
    • Capacity: Steam capacity from 6 to 102 lbs/hr (2.7 to 46 kg/h), link up to 16 units for capacity up to 1632 lbs/hr (740 kg/h)

      Control: ±3% RH, Vapor-logic controller

      Applications: Designed to be a compact, cabinet-style unit with no visible vapor trail, ideal for use in finished spaces

      Options: Space distribution unit, water treatment system

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehumidi-tech
    • TuoteperheSteam Generation
    • TuoteryhmäElectric Steam Humidifiers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - LVI
    • IFC-luokitusKostutin
    • ETIM-koodiEC011628
    • ETIM-nimiHumidifier (steam)
    • UNSPSC-nimiHumidifiers
    • UNSPSC-koodi40101903
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSteam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHumidifiers
    • OmniClass-numero23-33 27 15
    • OmniClass-nimikeAir Humidifiers
    • CSI UniFormat II -koodiD3090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment