Julkaise tuotteesi
Single-Tube Humidifiers
DriSteem

Single-Tube Humidifiers

Single-tube humidifiers are available with a wide range of steam capacities and dispersion tube lengths, and are suitable for longer non-wetting distances. Single-tube humidifiers are factory assembled and pre-piped.

Tekniset tiedot
  • Capacity: Steam capacities to 525 lbs/hr (238 kg/h)

    Applications: Suitable for, but not limited to, small-capacity systems

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesingle-tube-humidifiers
  • TuoteperheSteam Dispersion
  • TuoteryhmäPressurized Steam Humidifiers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-12-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • IFC-luokitusKostutin
  • ETIM-koodiEC011628
  • ETIM-nimiHumidifier (steam)
  • UNSPSC-nimiHumidifiers
  • UNSPSC-koodi40101903
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHumidifiers
  • OmniClass-numero23-33 27 15
  • OmniClass-nimikeAir Humidifiers
  • CSI UniFormat II -koodiD3090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment