Julkaise tuotteesi
Ultra-Sorb® Model MP Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
DriSteem

Ultra-Sorb® Model MP Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)

Ultra-sorb Model MP is a multi-purpose humidifier dispersion panel for both pressurized and atmospheric steam applications in AHUs or ducts.

Tekniset tiedot
  • Capacity: Wide steam capacity range, up to 2720 lbs/hr (1235 kg/h)

    Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

    Options: High-efficiency insulated tubes, 304 stainless steel construction option

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteultra-sorb-mp-steam-dispersion-panel-non-pressurized
  • TuoteperheSteam Dispersion
  • TuoteryhmäNon-Pressurized Steam Dispersion
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-12-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_40
  • Uniclass 2015 -kuvausSteam distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 00 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD3090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment