Julkaise tuotteesi
CO2 Ruimtesensor
DUCO

CO2 Ruimtesensor

The CO2 Room sensor measures both the CO2 content (indoor climate indicator)

as the temperature in the living areas and thus controls the ventilation system.

Tekniset tiedot
  • A room sensor is a control switch with a built-in CO2 or humidity sensor. This type of sensor is only possible in 230 VAC and 24 VDC versions. The CO2 Room sensor measures both the CO2 content (a gauge for the indoor climate) and the temperature in the living areas and thus controls the Demand-Based Natural Ventilation System.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteco2-sensor
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäVentilation Units
  • TyyppiAlikomponentti
  • Julkaisupäivä2022-03-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)55
  • Leveys (mm)83
  • Syvyys (mm)83
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.18
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • IFC-luokitusVaihtolaite
  • ETIM-koodiEG015820
  • ETIM-nimiElectric and pneumatic sensors

Alueellinen saatavuus

Eurooppa