Julkaise tuotteesi
Communication Print
DUCO

Communication Print

Communication Print (Silent Connect & Focus & Energy Premium + Comfort) ModBus App Duco

Tekniset tiedot
  • Commercial description (product) The Communication Print is an optional print that can be used within the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus*, DucoBox Energy and is standard provided in the DucoBox Eco. This print offers the possibility to have the Duco ventilation systems communicate via ModBus and/or Ethernet (for connection with the Duco Ventilation App). Thanks to ModBus integration, connection to a building management system is possible.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecommunication-print
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäVentilation Units
  • TyyppiAlikomponentti
  • Julkaisupäivä2022-03-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)73
  • Leveys (mm)25
  • Syvyys (mm)78
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKuitulasi
  • Toissijainen materiaaliEpoksi
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.04
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015260
  • ETIM-nimiPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 -koodiAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 -kuvausVentilation and air conditioning systems surveying

Alueellinen saatavuus

Eurooppa