Julkaise tuotteesi
DucoGrille Close 105 (4 blades)
DUCO

DucoGrille Close 105 (4 blades)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteduco-grille-close105-4-blades
  • TuoteperheWall And Window Louvres
  • TuoteryhmäDucoGrille Close
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-04-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2110
  • Leveys (mm)418
  • Syvyys (mm)105
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)14.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Natural Ventilation
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEC011406
  • ETIM-nimiFaçade louver
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_50_45
  • Uniclass 2015 -kuvausLouvre and shading systems

Alueellinen saatavuus

Eurooppa