Julkaise tuotteesi
DucoFlex Elbow 90° D75
DUCO

DucoFlex Elbow 90° D75

The bend in the standard configuration enables a 90° bend to be made in flexible ducting.

Tekniset tiedot
  • Compatible with DucoFlex D75 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D75 mm round

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducoflex-bocht-d75
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-07-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)420
  • Leveys (mm)390
  • Syvyys (mm)390
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Toissijainen materiaaliHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.14
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015560
  • ETIM-nimiAccessories for flue gases and air

Alueellinen saatavuus

Eurooppa