Julkaise tuotteesi
DucoFlex Duct Cutter D90 &D63
DUCO

DucoFlex Duct Cutter D90 &D63


The DucoFlex duct cutter ensures that ducting can be cut easily as well as nice and straight. This is recommended for airtight system assembly.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducoflex-buizensnijder-d90-and-d63
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-05-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)220
  • Leveys (mm)230
  • Syvyys (mm)370
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.18
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG000050
  • ETIM-nimiHand tools

Alueellinen saatavuus

Eurooppa