Julkaise tuotteesi
DucoFlex Round semi-rigid ducting D75 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D75 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit. When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.

Tekniset tiedot
  • Highly flexible / maintains shape

    • Minimum bending radius: 0.15 m

    • Outer diameter: 76mm

    • Inner diameter: 63mm

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducoflex-rond-d75-50m
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-07-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1100
  • Leveys (mm)1850
  • Syvyys (mm)1100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Toissijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)21
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015550
  • ETIM-nimiDuct and pipe for flue gas and air

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Yhdistynyt kuningaskunta