Julkaise tuotteesi
DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263

The DucoFlex adhesive plate for flat roofs can be combined with the Universal Roof feed-through D180/200. The base plate has a diameter of 644 mm. It is made completely of aluminium, making it suitable for all standard finishes of roof feedthroughs on flat roofs.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof-D263
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-06-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)135
  • Leveys (mm)644
  • Syvyys (mm)644
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.86
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEC010389
  • ETIM-nimiGauge body

Alueellinen saatavuus

Eurooppa