Julkaise tuotteesi
DucoFlex Insulated coupler D200
DUCO

DucoFlex Insulated coupler D200

The DucoFlex Insulated coupler 200 is a practical connection piece that connects the various EPS components in a quick and airtight manner.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducoflex-star-isokoppelstuk-d200
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-05-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)75
  • Leveys (mm)233
  • Syvyys (mm)233
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolystyreeni (EPS)
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.19
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015560
  • ETIM-nimiAccessories for flue gases and air

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Yhdistynyt kuningaskunta