Julkaise tuotteesi
DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct
DUCO

DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct

The vertical bend in the standard configuration enables a 90° bend to be made in rigid oval ducting.
Tekniset tiedot
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (isolated, e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducoflex-verticale-bocht-90
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-05-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)106
  • Leveys (mm)106
  • Syvyys (mm)106
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Toissijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.09
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015560
  • ETIM-nimiAccessories for flue gases and air