Julkaise tuotteesi
Filter set Coarse 65%+ ePM1 55%
DUCO

Filter set Coarse 65%+ ePM1 55%

The filter sets for the DucoBox Energy Comfort / Premium contain the following filters: For supply air (SUP): choice between Coarse 65% (˜ G4) or ePM1 55% filter (˜ F7) (only Energy Premium)

Tekniset tiedot
  • The ePM1 55% filter lets less fine particles through and thus has a beneficial effect on air quality (e.g. in case of possible allergic reactions). For return air (ETA): Coarse 65% filter (˜ G4)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefilter-set-coarse-65-epm1-55
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäVentilation Units
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-08-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)40
  • Leveys (mm)205
  • Syvyys (mm)520
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.16
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • ETIM-koodiEG015140
  • ETIM-nimiFilters/separators
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_85_64
  • Uniclass 2015 -kuvausPolyester filter geotextiles
  • OmniClass-numero23-27 57 27 11
  • OmniClass-nimikeAir Filter Components 

Alueellinen saatavuus

Eurooppa