Julkaise tuotteesi
FireMax EI 30 ZR
DUCO

FireMax EI 30 ZR

Within the range of fire-resistant ventilation applications, the FireMax 'ZR' was further developed for specific installation with aluminium profiles (Reynaers MasterLine) with Contraflam 30 IGU (e.g. types Climalit or Climaplus) fire-resistant glass. Additional fire-retardant interventions with cooling blocks and swell band ensure that this grating falls within the EI requirement without any problem.

Tekniset tiedot
    • Fire-resistant both sides
    • Aesthetic inner window vent with minimal glass reduction
    • Suited to high-rise applications (up to 40 m height)
    • Class E30* (fire resistance) and EW30* (thermal radiation) and EI30* (insulation)
    • For aluminium windows (fitting over glass)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefiremax-ei-30-zr
  • TuoteperheWindow Ventilation
  • TuoteryhmäFire-Resistant Air Vents
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-10-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Natural Ventilation
  • IFC-luokitusRakennuselementti

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Yhdistynyt kuningaskunta