Julkaise tuotteesi
Insulated connection piece with joint D160/D160 (M/M)
DUCO

Insulated connection piece with joint D160/D160 (M/M)

The connection pieces with joint are used to make a quick and good connection between ducts (extraction and/or supply) or between a duct and a DucoBox. Thanks to the pre-fitted rubber seal, an airtightness class of up to D can be guaranteed at the connection!

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteinsulated-connection-piece-with-joint-d160-d160-m-m
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2026-10-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)120
  • Leveys (mm)175
  • Syvyys (mm)175
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPE/PP
  • Toissijainen materiaaliElastomer
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • ETIM-koodiEC011220
  • ETIM-nimiConnecting piece, round air duct

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Yhdistynyt kuningaskunta