Julkaise tuotteesi
Mounting chair standing (Energy Comfort D400/Plus/Premium)
DUCO

Mounting chair standing (Energy Comfort D400/Plus/Premium)

In situations where wall mounting of the DucoBox is not possible, this mounting chair enables floor mounting. Use of flat siphon required.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemounting-chair-standing-energy-comfort-d400-plus-premium
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-10-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)171
  • Leveys (mm)763
  • Syvyys (mm)575
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)5.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • ETIM-koodiEC011606
  • ETIM-nimiAccessories for ventilator