Julkaise tuotteesi
Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU
DUCO

Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU

The Pre-Heater is a frost protection system based on an electrical resistance of up to 1425W that can optionally be applied in the ODA connection of a DucoBox Energy Comfort (Plus).

Tekniset tiedot
  • The resistance is modulatively controlled based on various temperature readings in the ventilation unit.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepre-heater-ducobox-energy-comfort-plus-1425w-eu
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäVarious Control Components
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-10-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)212
  • Leveys (mm)392
  • Syvyys (mm)257
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaajennettu polypropeeni
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)2.45
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEC011599
  • ETIM-nimiDuct heater, electric