Julkaise tuotteesi
Silent Plus Pakket
DUCO

Silent Plus Pakket

Duco Silent Plus Package DucoBox Silent Perilex Connect Focus

The Silent Plus Package provides an extra acoustic attenuation of up to 3 dB(A)! Three mousses per box, placed as close as possible to the outlet, are sufficient.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesilent-plus-pakket
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäVentilation Units
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-05-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)380
  • Leveys (mm)80
  • Syvyys (mm)160
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaali1C Polyurethane
  • Toissijainen materiaaliVaahtomuovi
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.48
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015260
  • ETIM-nimiPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_10_43
  • Uniclass 2015 -kuvausIsolation units