Julkaise tuotteesi
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
Soap Dispenser 1L PLASMA Range

    Soap Dispenser 1L PLASMA Range

    4.6 / 5 tähteä4.6(10 arvostelua)

    Part of the Plasma suite of dispensers, this elegant 1L dispenser will serve the busiest of washrooms.

    The recessed lock helps maintain the sleek lines of design.

    The large 1L bulk fill capacity is easy to refill with your clients choice of soap formulation.  The key is common across all Plasma range dispensers keeping the refilling process simple for the maintenance teams.

    The push dispensing mechanism avoids pressure on wall fixings to ensure it stays firmly in position.

    Available in brushed, polished or white powder coated finishes.

    Tekniset tiedot
    • Material: Stainless Steel and mixed material internal components

      Finish: Brushed

      Width: 112mm

      Height: 250mm

      Depth: 163mm

      Product Code: 92034SS (Polished = PS / White = WH)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesoap-dispenser-1L-Plasma-range
    • TuoteperheWashroom Dispensers - Soap Dispensers
    • TuoteryhmäWashroom Dispensers - Soap Dispensers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)112
    • Syvyys (mm)93
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)1.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers
    • OmniClass-numero23-31 25 29 13
    • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers