Julkaise tuotteesi
SUPREMA® Interior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, Acrylic Latex
SUPREMA® Interior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, Acrylic Latex

    SUPREMA® Interior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, Acrylic Latex

    SUPREMA® is a complete line of ultra-premium, ultra-low VOC, acrylic latex paints. It combines exceptional hide with superior durability, washability and block resistance. It is ideal for use in any interior setting where superior performance is required.

    -SUPREMA is formulated using the highest quality resins to provide better scrub resistance, improved block resistance, and superior flow and leveling.
    -Better block resistance is achieved through tougher resin particles, creating a harder finish
    - Excellent flow and leveling 
    -Applies easily and dries to a smooth, uniform finish


    Ota yhteyttä brändiin Dunn-Edwards Paints

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitede-006
    • TuoteperhePaints and Varnishes
    • TuoteryhmäInterior Paints & Primers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMaali
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC-luokitusPinta
    • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
    • UNSPSC-koodi301519
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35
    • Uniclass 2015 -kuvausCovering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFinishes
    • OmniClass-numero23-15 21 11
    • OmniClass-nimikePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II -koodiC30
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Pohjois-Amerikka
    Etelä-Korea
    Yhdysvallat
    Kiina