Julkaise tuotteesi
ENDURA-COAT® Low VOC,  Interior and Exterior Paint

ENDURA-COAT® Low VOC, Interior and Exterior Paint

ENDURA-COAT® is a high performance, interior/exterior, low VOC, direct to metal, water-based acrylic Industrial Maintenance Coating with excellent corrosion resistance and direct-to-metal properties. It can be used on properly prepared and primed metal, wood, masonry, plaster or drywall. ENDURA-COAT is available in eggshell, semi-gloss and gloss finishes.


Why ENDURA-COAT outperforms other Industrial Maintenance Coatings:

  • Excellent corrosion resistance and adhesion
  • Superior hardness, durability and gloss retention
  • Direct-to-metal (DTM) application

Ota yhteyttä brändiin Dunn-Edwards Paints

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteendura-coat-paint
  • TuoteperhePaints and Varnishes
  • TuoteryhmäInterior/ Exterior Paints & Primers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMaali
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC-luokitusPinta
  • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
  • UNSPSC-koodi301519
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35
  • Uniclass 2015 -kuvausCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFinishes
  • OmniClass-numero23-15 21 11
  • OmniClass-nimikePaints and Varnishes
  • CSI UniFormat II -koodiC30
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka
Etelä-Korea
Yhdysvallat
Kiina