Julkaise tuotteesi
ENDURACAT® Pre-Catalyzed Acrylic Epoxy

ENDURACAT® Pre-Catalyzed Acrylic Epoxy

ENDURACAT® is a high performance, interior, ultra-low VOC, pre-catalyzed, single component, water-based, acrylic epoxy. It has superior adhesion and excellent chemical resistance and washability. It can be used on properly prepared interior metal, wood, drywall and masonry. It is intended for use on interior, high maintenance, institutional or commercial areas like hospitals, schools, hotels and cafeterias, where extra durability and chemical resistance is required.

  • Excellent chemical resistance
  • Superior adhesion
  • Excellent Stain Resistance
  • Mold & mildew Resistance
  • Excellent Washability

 

Ota yhteyttä brändiin Dunn-Edwards Paints

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteenduracat-interior-paint
  • TuoteperhePaints and Varnishes
  • TuoteryhmäInterior Paints & Primers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMaali
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC-luokitusPinta
  • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
  • UNSPSC-koodi301519
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35
  • Uniclass 2015 -kuvausCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFinishes
  • OmniClass-numero23-15 21 11
  • OmniClass-nimikePaints and Varnishes
  • CSI UniFormat II -koodiC30
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka
Etelä-Korea
Yhdysvallat
Kiina