Julkaise tuotteesi
SPARTAWALL® Interior Paint
SPARTAWALL® Interior Paint

    SPARTAWALL® Interior Paint

    SPARTAWALL | Interior Paint

    SPARTAWALL is a complete line of premium, Zero VOC and ultra-low VOC, interior acrylic paints. It is formulated to provide a tough, durable, block resistant finish that is easy to apply. SPARTAWALL is ideally suited for use on commercial and residential projects, such as schools, hotels, hospitals, and single family or multi-tenant housing and any application where low odor products are preferred.

    Why SPARTAWALL paints outperform the competition

    • Superior hide and coverage
    • Great flow and leveling
    • Dries to a smooth, uniform finish

    For use on these substrates

    • Drywall
    • Masonry
    • Wood
    • Metal

    Ota yhteyttä brändiin Dunn-Edwards Paints

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitespartawall-interior-paint
    • TuoteperhePaints and Varnishes
    • TuoteryhmäInterior Paints & Primers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMaali
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC-luokitusPinta
    • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
    • UNSPSC-koodi301519
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35
    • Uniclass 2015 -kuvausCovering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFinishes
    • OmniClass-numero23-15 21 11
    • OmniClass-nimikePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II -koodiC30
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Pohjois-Amerikka
    Etelä-Korea
    Yhdysvallat
    Kiina