Julkaise tuotteesi
SPARTAZERO® Interior Paint
SPARTAZERO® Interior Paint

    SPARTAZERO® Interior Paint

    SPARTAZERO | Interior Paint

    SPARTAZERO Flat is a premium interior, low odor, Zero VOC paint that provides exceptional hide, durability, and performance. It is ideal for use on residential and commercial projects, schools, hospitals, or hotels and any application where low odor products are preferred.

    Why SPARTAZERO paints outperform the competition

    • Zero VOC, very low odor
    • Excellent hide and coverage
    • Dries to a smooth, uniform finish

    For use on these substrates

    • Drywall
    • Masonry
    • Wood
    • Metal

    Ota yhteyttä brändiin Dunn-Edwards Paints

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitespartazero-interior-paint
    • TuoteperhePaints and Varnishes
    • TuoteryhmäInterior Paints & Primers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMaali
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC-luokitusPinta
    • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
    • UNSPSC-koodi301519
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35
    • Uniclass 2015 -kuvausCovering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFinishes
    • OmniClass-numero23-15 21 11
    • OmniClass-nimikePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II -koodiC30
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Pohjois-Amerikka
    Etelä-Korea
    Yhdysvallat
    Kiina