Julkaise tuotteesi
DURAFLEX D 10RF
DURAFLEX D 10RF
DURAFLEX D 10RF
    DURAL

    DURAFLEX D 10RF

    D 10RF - Expansion joint profile for walls and ceilings made of aluminium / TPE for mounting on the covering The DURAFLEX D 10RF series aluminium expansion joint profiles with a thermoplastic elastomer insert for absorbing movement are specially designed for retrofitting on walls and ceilings in hospitals, shopping malls or offices. Examples of suitable substrates are concrete, tiles or plasterboard. The profiles are available in different widths.
    Tekniset tiedot
    • Overall joint gap: 30 mm Visible width: 125 mm Nominal height: 12 mm Length: 300 cm Movement capacity: 20 mm (+/- 10 mm) Profile is designed for wall/wall-connections. Wall/ceiling-connections are also available. Anchorage must be applied every 45 cm on the profile
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDFA_D10RF_3012-300
    • TuoteperheExpansion joint profile
    • TuoteryhmäExpension joint profile for retrofitting mounting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)12
    • Leveys (mm)30
    • Syvyys (mm)3000
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliElastomer
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
    • IFC-luokitusSeinä
    • OmniClass-numero23-13 31 21 19 11
    • OmniClass-nimikeExpansion and Contraction Joints
    • CSI UniFormat II -koodiB1010
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Construction