Durat is a unique solid surface material used to create colorful, durable counters, furniture, sinks & tubs. Durat surfaces are non-porous & show no seams, making them easy to clean & customize. Durat consists of up to 28% recycled hard plastics diverted from the waste stream and is 100% recyclable at the end of its life through Durat’s take-back program.
Henkilötietojasi voidaan jakaa kolmansien osapuolten valmistajille alusta-aktiviteettisi perusteella. Voit kieltäytyä milloin tahansa profiiliasetuksissa sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.