Julkaise tuotteesi
Integroitava käsienpesuallas Block I
Integroitava käsienpesuallas Block I
    Durat

    Integroitava käsienpesuallas Block I

    Durat-komposiittitasoon alta saumattomasti asennettava, suorakaiteen muotoinen komposiittiallas.

    Tuote on valmistettu täysin kierrätettävästä, Suomessa kehitetystä komposiittimateriaalista, joka sisältää noin kolmanneksen kierrätettyä muovia. Duratilla on omaleimainen, elävä ja kolmiulotteinen pinta, jonka kosketustuntuma on ylellisen silkkinen ja lämmin.

    Tekniset tiedot
    • Lisätietoja

      Tuote sisältää kromin värisen vakiopohjaventtiilin. Altaaseen on saatavissa myös Durat-päällysteinen pohjatulppa kaikissa Durat-väreissä. Altaaseen on mahdollista yhdistää mikä tahansa pohjaventtiili.

      Käsienpesuallas on valittavissa ylivuotoaukolla tai ilman ylivuotoaukkoa.

      Komposiittiallas on saatavana kaikissa Durat-väreissä. Isopilkkuiset värikuosit eivät toistu altaissa yhtä tiheinä kuin tasoissa. (Värit, joiden koodin kolme viimeistä merkkiä ovat -50. -51, -52, -53 tai joiden ensimmäinen merkki on DP.)

      Annetut mitat on laskettu niin, että komposiittiallas on kiinnitetty 12mm paksuiseen työtasoon.

      Valettu komposiittiallas ei välttämättä täysin vastaa 3D-mallia.

      Valusta ja työstämisestä johtuen mittojen poikkeaman mahdollisuus on +/- 5mm.

      Tuote valmistetaan tilauksesta, joten tilauksella ei ole peruutus-, vaihto-, tai palautusoikeutta sen jälkeen, kun tuotteen valmistusprosessi on aloitettu.

      Myönnämme Durat-komposiittilevyihin ja -altaisiin 15 vuoden materiaalitakuun.

      Durat on Avainlipputuote 
      Tiedustelut: myynti@durat.com

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteblock-i
    • TuoteperheUndermount sinks
    • TuoteryhmäIntegrated Sink Block - 1 Drain Hole
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)136
    • Leveys (mm)380
    • Syvyys (mm)260
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    • Nettopaino (kg)7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiEn_35_80
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary entities
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks