Julkaise tuotteesi
A.1 Single lever washbasin mixer - A11020
A.1 Single lever washbasin mixer - A11020
A.1 Single lever washbasin mixer - A11020
A.1 Single lever washbasin mixer - A11020
A.1 Single lever washbasin mixer - A11020
A.1 Single lever washbasin mixer - A11020
    DURAVIT AG

    A.1 Single lever washbasin mixer - A11020

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Flexible connecting hoses
    • Floor installation
    • Ideal for single bore faucets
    • One handle
    • Outlet drain with pull rod to easily open and close basin
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Pleasantly soft and full jet: air-enriched water prevents uncontrolled spraying
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • The temperature limit can be individually adjusted to protect against excessively high temperatures
    • Water-saving: flow rate of max. 5.5 litres per minute (at 3 bar)
    Tekniset tiedot
      • Duravit A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 149x43x167 mm - A11020001010
      • Duravit A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 149x43x167 mm - A11020002010
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA1-Single-lever-washbasin-mixer-149x43x167-mm-A11020
    • TuoteperheWashbasins
    • TuoteryhmäSingle lever washbasin mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-04-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)167
    • Leveys (mm)149
    • Syvyys (mm)43
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEG017610
    • ETIM-nimiSanitary taps
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures