Julkaise tuotteesi
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White 490x361x43 mm - 006039

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Suitable for barrier-free applications
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Tekniset tiedot
    • Duravit D-Code Toilet seat White 490x361x43 mm - 0060390000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD-Code-Toilet-seat-490x361x43-mm-006039
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäToilet seat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)43
    • Leveys (mm)490
    • Syvyys (mm)361
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliDuroplast
    • Valmistettu:Bulgaria
    • Nettopaino (kg)2.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011196
    • ETIM-nimiToilet seat
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 19 17
    • OmniClass-nimikeWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings