Julkaise tuotteesi
Architec Bathtub White 1525x762 mm - 700356
Architec Bathtub White 1525x762 mm - 700356
Architec Bathtub White 1525x762 mm - 700356
Architec Bathtub White 1525x762 mm - 700356
Architec Bathtub White 1525x762 mm - 700356
Architec Bathtub White 1525x762 mm - 700356
    DURAVIT AG

    Architec Bathtub White 1525x762 mm - 700356

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Seamless acrylic panel, as if from a single cast
    • with overflow
    Tekniset tiedot
    • Duravit Architec Bathtub, Rectangular, Type of installation: Niche, Seamless acrylic panel, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Right, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Left, Overflow position: Foot end, Capacity: 100 l, Internal depth: 480 mm, Height with panel: 490 mm - 700356000000090
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitearchitec-bathtub-white-1525x762-mm-700356
    • TuoteperheTubs + spa
    • TuoteryhmäBathtubs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)470
    • Leveys (mm)1525
    • Syvyys (mm)762
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Nettopaino (kg)40
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011609
    • ETIM-nimiBath