Julkaise tuotteesi
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
    DURAVIT AG

    Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Seamless acrylic panel, as if from a single cast
    • with overflow
    Tekniset tiedot
    • Duravit Architec Bathtub, Rectangular, Type of installation: Niche, Seamless acrylic panel, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Left, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Right, Overflow position: Foot end, Capacity: 130 l, Internal depth: 480 mm, Height with panel: 490 mm - 700353000000090
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitearchitec-bathtub-white-1525x813-mm-700353
    • TuoteperheTubs + spa
    • TuoteryhmäBathtubs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)470
    • Leveys (mm)1525
    • Syvyys (mm)813
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Nettopaino (kg)43
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011609
    • ETIM-nimiBath