Julkaise tuotteesi
Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548
Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548
    DURAVIT AG

    Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Maximum slip resistance when showering highest anti-slip class for wet barefoot areas (slip-resistance class C)
    • with overflow
    Tekniset tiedot
    • Duravit Aurena Bathtub Rectangular Type of installation: built-in White Matt Material: Polymer cast DuroCast Smooth Number of backrests: 1 Variable Overflow: Yes Waste outlet position: Foot end Overflow position: Foot end Capacity: 133 l Internal depth: 460 mm - 700548000000000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteaurena-bathtub-1700x750-mm-700548
    • TuoteperheTubs + spa
    • TuoteryhmäBathtub
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)480
    • Leveys (mm)1700
    • Syvyys (mm)750
    Liittyviä
    • Valmistettu:Egypti
    • Nettopaino (kg)32
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011609
    • ETIM-nimiBath
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs