Julkaise tuotteesi
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
    DURAVIT AG

    B.2 Shower system B2428008

    4.5 / 5 tähteä4.5(15 arvostelua)
    • 2 handles
    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Exposed installation for easy wall-mounting
    • Height-adjustable hand shower holder
    • Integrated anti-scald 38°C safety stop, protects against scalding
    • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Thermostatic cartridge for constant water temperature even with vacillating water pressure
    Tekniset tiedot
      • Duravit B.2 Shower System, Thermostatic shower mixer, 260x1220x460 mm, Diameter of showerhead: 250 mm, Chrome High Gloss, S-connections, Safety lock (38 °C) - B24280008010
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteb2-shower-system-b24280008
    • TuoteperheB.2
    • Tuoteryhmäshower systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1220
    • Leveys (mm)260
    • Syvyys (mm)460
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)4.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShowers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText