Julkaise tuotteesi
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
    DURAVIT AG

    Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542

    4.2 / 5 tähteä4.2(9 arvostelua)
    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Includes chrome overflow clip
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow
    Tekniset tiedot
      • Duravit Bacino Washbowl, 420 mm, White High Gloss, Round, Number of washing areas: 1 Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 0325420000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebacino-above-counter-bathroom-sink-032542
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäWashbowl
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)420
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiE1010
    • CSI UniFormat II -nimikeCommercial Equipment