Julkaise tuotteesi
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
    DURAVIT AG

    Body 164x105x164 mm - GK0900

    • Connection size of water supply: DN15
    • For concealed installation - mechanism installed invisibly within the wall, visible parts reduced to the essentials
    Tekniset tiedot
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900000000
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900001000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBody-164x105x164-mm-GK0900
    • TuoteperheBody
    • TuoteryhmäBody
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-04-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)164
    • Leveys (mm)164
    • Syvyys (mm)105
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010160
    • ETIM-nimiAccessories for thermostatic control valve, hot tap water
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
    • OmniClass-numero23-27 31 00
    • OmniClass-nimikeValves
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures