Julkaise tuotteesi
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
    DURAVIT AG

    C.1 Shower system C1428007

    4.5 / 5 tähteä4.5(40 arvostelua)
    • Connection size of water supply: DN15
    • Cool casing: the body of the tap does not heat up, thus preventing painful contact or burns
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Exposed installation for easy wall-mounting
    • Height-adjustable hand shower holder
    • One handle
    • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
    • Spray mode can be changed by turning the jet disc
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    Tekniset tiedot
      • Duravit C.1 Shower System, Single lever shower mixer, 310x1200x460 mm, Diameter of showerhead: 230 mm, Black Matt, S-connections - C14280007010
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitec1-shower-system-c14280007
    • TuoteperheC.1
    • Tuoteryhmäshower systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1200
    • Leveys (mm)310
    • Syvyys (mm)460
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)9.95
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShowers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures