Julkaise tuotteesi
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
    DURAVIT AG

    Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Simple installation: faucet is connected to the angle valves via flexible connection hoses
    • Smooth and durable ceramic cartridge
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    Tekniset tiedot
    • Duravit Circle 3 Hole bath mixer Chrome Water connection: Flexible connecting hoses 1/2" Ceramic cartridge recommended operating pressure: 1 - 5 bar Diverter valve Flow rate (3 bar): 25 l/min - CE5260000010
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecircle-3-hole-bath-mixer-ce5260000
    • TuoteperheFaucets & Showers
    • Tuoteryhmä3 Hole bath mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)239
    • Leveys (mm)240
    • Syvyys (mm)256
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)3.35
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets