Julkaise tuotteesi
D-Code rectangular bathtub 700103
D-Code rectangular bathtub 700103
D-Code rectangular bathtub 700103
D-Code rectangular bathtub 700103
    DURAVIT AG

    D-Code rectangular bathtub 700103

    4.1 / 5 tähteä4.1(14 arvostelua)

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow

    Tekniset tiedot
      • Duravit D-Code Bathtub, Rectangular, 1600x700 mm, Height with panel: 550 mm, built-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 100 l - 700103000000000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viited-code-rectangular-bathtub-700103
    • TuoteperheBathtubs & Wellbeing
    • Tuoteryhmäbathtubs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)420
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)19.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures