Julkaise tuotteesi
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Tekniset tiedot
    • Duravit D-Code Shower tray, Rectangular, White, Material: Sanitary acrylic, Waste outlet position: Corner, Height: 85 mm - 
      720094000000000

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viited-code-shower-tray-1200x700-mm-720094
    • TuoteperheTubs + spa
    • TuoteryhmäShower trays
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-09-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)85
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Valmistettu:Egypti
    • Nettopaino (kg)15.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011443
    • ETIM-nimiShower tray
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShowers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers