Julkaise tuotteesi
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
    DURAVIT AG

    D-Code Cistern White - 094010

    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Tekniset tiedot
      • Duravit D-Code Cistern, White, Incl. mechanism, 3-6 l, Dual Flush, Water connection position: Bottom left, 3/8" - 0940100004
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viited-code-tank-094010
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäCistern
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)375
    • Leveys (mm)390
    • Syvyys (mm)175
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Valmistettu:Egypti
    • Nettopaino (kg)13.35
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010204
    • ETIM-nimiAccessories, shower/WC
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-numero23-31 19 19 19
    • OmniClass-nimikeWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures