Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
D-Code Toilet close-coupled 211101
DURAVIT AG

D-Code Toilet close-coupled 211101

Toilet close-coupledDesign by sieger design washdown model|(without cistern)|fixings included|vertical outlet|EWL class 2
Tekniset tiedot
    • 21110100002: Toilet close-coupled 65 cm D-Code white, washdown, vert.outlet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viited-code-toilet-close-coupled-211101
  • TuoteperheBathtubs & Wellbeing
  • TuoteryhmäToilet close-coupled
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-11
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)650
  • Syvyys (mm)355
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)22
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
  • OmniClass-nimikeToilets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste