Julkaise tuotteesi
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926

    4.4 / 5 tähteä4.4(13 arvostelua)
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for a single roll of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    Tekniset tiedot
      • Duravit D-Code Toilet paper holder, Chrome, 165x165x99 mm - 0099261000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD-Code-Toilet-paper-holder-165x165x99-mm-009926
    • TuoteperheToilet accessories
    • TuoteryhmäToilet paper holder
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)99
    • Leveys (mm)165
    • Syvyys (mm)165
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.35
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010553
    • ETIM-nimiToilet roll holder
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText