Julkaise tuotteesi
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    • Undermount installation
    Tekniset tiedot
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, 360x438x48 mm - 0067910000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD-Code-Toilet-seat-360x438x48-mm-006791
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäToilet seat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)48
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)438
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliDuroplast
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Egypti
    • Nettopaino (kg)2.32
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011196
    • ETIM-nimiToilet seat
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 19 17
    • OmniClass-nimikeWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings