Julkaise tuotteesi
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White - 006731

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    Tekniset tiedot
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: No, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0067310000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viited-code-toilet-seat-white-006731
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäToilet seat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)40
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)430
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliDuroplast
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011196
    • ETIM-nimiToilet seat