Julkaise tuotteesi
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002819
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002819
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White High Gloss - 002819

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    • With soft close for gentle, silent closure of seat and lid
    Tekniset tiedot
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: Yes, Removable Seat, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0028190000 Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: Yes, Removable Seat, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0028190021
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viited-code-toilet-seat-white-high-gloss-002819
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäToilet seat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)41
    • Leveys (mm)374
    • Syvyys (mm)433
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliDuroplast
    • Valmistettu:Egypti
    • Nettopaino (kg)2.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011196
    • ETIM-nimiToilet seat