Julkaise tuotteesi
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
    DURAVIT AG

    D-Code Towel rail 009924

    • Easy-care and durable chrome surface
    • One arm
    • Wall-mounted installation

    Tekniset tiedot
      • Duravit D-Code Towel rail, Chrome, 648x80x48 mm, Number of arms: 1 - 0099241000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viited-code-towel-rail-009924
    • TuoteperheBathtubs & Wellbeing
    • Tuoteryhmäwash area accessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)48
    • Leveys (mm)648
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Nettopaino (kg)0.69
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 25
    • OmniClass-nimikeTowel Bars
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings