Julkaise tuotteesi
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
    DURAVIT AG

    D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Undermount installation
    • with overflow
    Tekniset tiedot
      • Duravit D-Code Vanity washbasin 495 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow - 0338490000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viited-code-vanity-basin-033849
    • TuoteperheWashbasins
    • TuoteryhmäVanity washbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-01-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)210
    • Leveys (mm)495
    • Syvyys (mm)290
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)10
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures