Julkaise tuotteesi
D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155
D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155
D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155
D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155
D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155
    DURAVIT AG

    D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • Without overflow
    Tekniset tiedot
      • Duravit D-Code Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 2311550000
      • Duravit D-Code Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 23115500002
      • Duravit D-Code Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 0 - 2311550070
      • Duravit D-Code Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 0 - 23115500702
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD-Code-Washbasin-550-mm-231155
    • TuoteperheWashbasins
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)175
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)430
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Egypti
    • Nettopaino (kg)16.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures