Julkaise tuotteesi
D-Neo Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700477
D-Neo Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700477
D-Neo Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700477
D-Neo Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700477
D-Neo Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700477
D-Neo Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700477
    DURAVIT AG

    D-Neo Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700477

    4.6 / 5 tähteä4.6(9 arvostelua)
    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Freestanding
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Push-button drain assembly can be closed and opened with a simple push of a finger, making it easy for the water to be dammed or drained
    • Seamless panel, as if from a single cast
    • with overflow
    Tekniset tiedot
      • Duravit D-Neo Bathtub, 1600x750 mm White Matt, Freestanding, Seamless panel, Polymer cast - DuraSolid A, Oval, Number of backrests: 2, Overflow, Incl. cable-driven waste and overflow, Special waste and overflow - 700477000000000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viited-neo-bathtub-700477
    • TuoteperheBathtubs
    • TuoteryhmäBathtub
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)475
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)750
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolymer
    • Valmistettu:Egypti
    • Nettopaino (kg)106
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011609
    • ETIM-nimiBath
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures